H-BE SCEM AG 0.75-1.0 PENCONTACT (100)

Cod articol:11190100
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare111,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate pentru conectorii rectangulari sunt disponibile sub formă de tip fișe mamă și fișe tată, cu diferite secțiunii.
  • Se pot alege contacte aurite cu înaltă calitate sau placate cu argint
Informații articol
  • Articol nr.: 11190100
  • Descriere articol: H-BE 2.5 prelucrate
  • Tip contact: tată
  • Secțiunea conductorului (mm²): .75 - 1
  • Gama de secţiuni: 1
  • Suprafaţă: Ag
  • Lungime de dezizolare ( mm ): 7.4
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent