11139625 - UNITRONIC FD CP plus A 25X0,34

Cod articol:11139625
filler

Lungime/Unitate: 10m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare511,43 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Se introduce pur și simplu în cleștele de sertizare și se fixează cu cele 2 șuruburi
  • Capacitate scăzută
  • Fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 11139625
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 25 x 0.34
  • Diametru exterior [mm]: 11.8
  • Index cupru [kg/km]: 155
  • Greutate [kg/km]: 260
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
  • Inserție de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă
  • Piesă de capăt SILVYN® COMPACT pentru acoperirea capetelor deschise ale tuburilor metalice cu manta cu pereți groși
Domeniu de utilizare
  • Roboţi lineari, echipamente de manipulare
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m
  • Pentru utilizare în lanţ portcablu, vă rugăm să respectaţi ghidul de asamblare din anexa T3
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Suprafață cu adeziune redusă, rezistentă la hidroliză și microbi, în general, pentru utilizare la exterior (nu în America de Nord), datorită rezistenței la razele ultraviolete și ozon
  • Structura cablului permite o utilizare flexibilă, cu mișcare permanentă în piesele mobile ale mașinilor și în lanțuri portcablu.
  • Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
  • Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară făcută din compus special de PURCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
  • Bandă neţesută
Norme de referință / aprobări
  • cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent