Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Piesă de capăt SILVYN® COMPACT pentru acoperirea capetelor deschise ale tuburilor metalice cu manta cu pereți groși
Domeniu de utilizare
Utilizare cu lanțuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m
Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
Roboţi lineari, echipamente de manipulare
Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Pentru utilizare în lanţ portcablu, vă rugăm să respectaţi ghidul de asamblare din anexa T3
Caracteristicile produsului
Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C
Suprafață cu adeziune redusă, rezistentă la hidroliză și microbi, în general, pentru utilizare la exterior (nu în America de Nord), datorită rezistenței la razele ultraviolete și ozon
Structura cablului permite o utilizare flexibilă, cu mișcare permanentă în piesele mobile ale mașinilor și în lanțuri portcablu.
Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine
Izolația conductorului: bazată pe poliolefinăstructură TP
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară făcută din compus special de PURCuloarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II