N2XH-J 1x95 RM 0,6/1kV

Cod articol:1112944
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.739,12 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă

Descriere

Cabluri de forţă fără halogeni, 0,6/1 kV , pentru instalaţii fixe

N2XH, Cablu de forţă fără halogeni conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalații în clădiri, cu întârziere mărită la propagarea focului, pentru pozare fixă
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Alternativa fără halogeni pentru cablurile cu izolaţii de PVC, NYY-J, NYY-O
Informații articol
  • Articol nr.: 1112944
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 1x95 RM
  • Diametru exterior [mm]: 17.0
  • Index Cupru (kg/km): 912
  • Greutate (kg / km): 1001.4
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare în sau sub tencuială
  • Pentru instalare fixă în interior, în aer sau în beton
  • Pentru clădiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
  • Nu pot fi îngropate direct sau introduse în apă
  • Pozarea în exterior este posibilă doar protejat faţă de razele soarelui sau alte agresiuni externe
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
  • Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
  • Izolația conductorilor din polietilenă reticulată (XLPE)
  • Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
  • Manta exterioară fără halogeni, din amestecuri de poliolefină termoplastă.
  • Abrevierile "re", "rm", "se", "sm":r = conductor de formă rotundă ;s = conductor de formă sectorială ;e = conductor plin ;m = conductor multifilar
Norme de referință / aprobări
  • HD 604/VDE 0276-604
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent