Descriere
Cablu PUR pentru robotică, rezistent la abraziune și la ulei, pentru mișcări dinamice de îndoire și torsiune
ÖLFLEX® DC ROBOT 900 - Cablu de alimentare și control pentru sarcini de încovoiere și de torsiune în condiții de mediu dure.- Conceput pentru aplicații c.c. în medii industriale cu codificarea conductorilor conform EN 60445
- Îndoire şi torsiune simultană
- Unghi de torsiune de până la +/- 360 °/m
- Articol nr.: 11101402
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 2.5
- Diametru exterior [mm]: 9.3
- Greutate (kg / km): 140
- informații despre produs (PDF)
- Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
- Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
- Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
- Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
- Cu cod de culoare conform EN 60445 pentru sisteme DC
- Industria auto
- Pentru industria constructoare de maşini / scule
- Echipament automat de manipulare
- Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboții de paletat
- Pentru aplicații cu diferite tipuri de filete.
- Rezistență la abraziune și tăiere
- Flexibil la temperaturi joase
- Rezistență mare la uleiuri
- Cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu
- Cu întârziere la propagarea flăcării
- Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
- Izolație conductor: TPE
- Conductori torsadați cu pas scurt
- Bandă neţesută
- Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
- Pentru distanțe de deplasare de până la 10m.
- Proiectat pentru un număr de până la 5 milioane de cicluri de torsiune
- Cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu