Descriere
Cablu de alimentare și control DC foarte flexibil, cu izolație TPE - rezistent la o gamă largă de medii chimice
ÖLFLEX® DC CHAIN 800 - Cablu de alimentare și control DC pentru aplicarea lanțului portabil în condiții de mediu dure- Conceput pentru aplicații c.c. în medii industriale cu codificarea conductorilor conform EN 60445
- Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
- Rezistență chimică bună
- Articol nr.: 11101304
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 6.0
- Diametru exterior [mm]: 13.2
- Greutate (kg / km): 281
- informații despre produs (PDF)
- Cu cod de culoare conform EN 60445 pentru sisteme DC
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Suprafaţa neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mişcarea cablului
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Pentru aplicații cu diferite tipuri de filete.
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
- In lanț portcablu sau părţi în mişcare
- Pentru utilizare la interior și la exterior
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice
- Cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu
- Flexibil până la -40°C
- Liţe extrafine cositorite
- Izolație conductor: TPE
- Conductori torsadaţi cu pas extrem de scurt
- Bandă neţesută
- izolație exterioară robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)
- Cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu
- Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3