Descriere
Cablu servo hibrid cu izolație din PVC pentru aplicații c.c.
ÖLFLEX® DC SERVO 700 - cablu servo pentru instalare fixă sau flexare ocazională pentru conectarea la rețeaua de curent continuu- Conceput pentru aplicații c.c. în medii industriale cu codificarea conductorilor conform EN 60445
- Cablu dublu ecranat, Cat 6A, cu perechi în mănunchi
- Conectează convertizorul de frecvență la rețeaua de curent continuu
- Articol nr.: 11101202
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3G2,5+2x2,5+(2x1)+Cat.6A
- Diametru exterior [mm]: 17.5
- Index Cupru (kg/km): 188
- Greutate (kg / km): 436
- informații despre produs (PDF)
- Compatibil cu servomotoare de la producători cunoscuți
- Cablul hibrid combină alimentarea cu energie, perechile de control și semnalele de înaltă frecvență
- Cablu dublu ecranat, Cat 6A integrat ce permite transmisia de date fără a utiliza cablu de date separat
- Cu cod de culoare conform EN 60445 pentru sisteme DC
- Pentru aplicații cu diferite tipuri de filete.
- Pentru conectarea unui convertizor de frecvență la rețeaua de curent continuu.
- Pentru pozare fixă, flexare ocazională
- Poate fi utilizat în medii uscate și umede.
- Învelișul exterior din PVC este rezistent la acizi și alcalini
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Liţe fine din cupru
- Izolație conductor: PVC
- Design individual in funcție de articol:
- Cablu de forță fără, cu una sau două perechi de control și o perechie Cat6A, torsadate împreună cu pas scurt
- Bandă neţesută
- izolație exterioară din PVC, neagră (similar RAL 9005)
- Cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu