Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată
Posibilități pentru aplicații multiple
Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
În aplicații în care utilizarea cablurilor pentru motor cu mai mulți conductori ecranați este problematică din cauza spațiului limitat și a razelor minime de îndoire
Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Caracteristicile produsului
Conform protecţiei EMC
Suprafaţă neaderentă
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
Liţe fine din cupru
Izolație conductor: PVC
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Bandă neţesută
Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3