Descriere
Design inovator al carcasei din metal sau plastic
Carcasa robustă unghiulara pentru instalarea în conectori rectangulari poate fi utilizată, de exemplu, în laboratoarele de electronică.- Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
- Articol nr.: 10423000
- Descriere articol: H-A 3 Ags
- M: AG
- Material: Termoplast
- Culoare: gri
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
- Laborator de electronică
- Carcasă cu montare pe tablou
- 1 levier
- Varianta în unghi
- Inclus: garnitură plată