EPIC MCS-HC 1+PE S MALE MODULE

Cod articol:10344600
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare490,41 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Asamblarea mixtă conferă o mare flexibilitate în aplicaţii tip maşini unelte, maşini de tipărit, etc

Modulul de putere mare cu conexiune cu șurub și circuit de impamantare consolidat este adecvat pentru utilizarea în mașini de imprimat și în sisteme de comandă.
  • Modul de putere mare , conector cu șurub și priză de pământ întărită
  • Manetă pentru îndepartarea rapidă a modulului
Informații articol
  • Articol nr.: 10344600
  • Descriere articol: MCS-HC 1+PE
  • Tip contact: tată
  • Numărul de contacte: 1 + PE
  • Slots: 2
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
  • Conexiune prin șurub până la 25mm² pentru o asamblare ușoară fără scule speciale
  • Conductor de protecţie separat pentru siguranţă sporită
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Imprimante
  • Ingineria proceselor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent