Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice
UNITRONIC® ROBUST: Cablu de date pentru frecvență joasă, rezistență la bio-combustibili /agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidraulic,-40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară și procesarea compostului
Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
Rezistență chimică bună
Informații articol
Articol nr.: 1032005
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 8 x 0.14
Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
Potrivit pentru curățarea cu aburi
Domeniu de utilizare
Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
Pentru utilizare la interior și la exterior
Pentru prelucrarea datelor, masură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Caracteristicile produsului
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen
Izolaţie exterioară din TPE special
Culoare manta exterioară: Negru
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0812
Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară