Cablu de date cu cod de culoare DIN 47100, negru/rezistent la raze ultraviolete/utilizare în exterior
UNITRONIC® cablu de date din PVC, cod de culoare contorm DIN 47100, Flexibil (0,34 mm² multi-lițe) întârziere la propagarea focului, automatizarea controlului instrumentelor, negru, rezistent la UV Utilizare în exterior
Clasicul pentru aplicații multiple - pe negru
Rezistent la raze ultraviolete/utilizare la exterior
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 1030256
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 x 0.5
în funcţie de cantitatiile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra
economie de spaţiu la instalare
Posibilități pentru aplicații multiple
Utilizare în mediu extern conform standardelor europene
Domeniu de utilizare
UNITRONIC® LiYY este folosit și pentru semnal și control în sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cântare, etc.
Încăperi uscate sau umede
Flexare ocazională
Utilizare în mediu extern conform standardelor europene
Caracteristicile produsului
În ciuda numarului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic
Rezistent la ozon
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistent la raze ultraviolete conform EN 50525-1
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
Izolația conductorului realizată din PVC
Izolație exterioară din PVCACuloarea izolației exterioare: negru