ÖLFLEX FD 891 P 4G4

Cod articol:1028504
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.637,21 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu super flexibil, cu conductori izolaţi cu PVC şi manta din PUR, rezistentă la ulei şi abraziune, certificat multiplu

ÖLFLEX® FD 891 P - Cablu de forţă şi comandă rezistent la ulei pentru utilizare versatilă în lanț port cablu în condiții dure, cu certificare UL/cUL AWM
  • Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari
  • Rezistență ridicată la ulei
  • Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export
Informații articol
  • Articol nr.: 1028504
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4.0
  • Diametru exterior [mm]: 12.1
  • Index Cupru (kg/km): 153.6
  • Greutate (kg / km): 257
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Procese tehnologice
  • Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
  • In interioare uscate sau umede, în condiţii de efort mecanic mediu
Caracteristicile produsului
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Rezistență mare la uleiuri
  • Suprafaţă neaderentă
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: PVC
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Bandă neţesută
  • Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL rec. AWM Style 20234
  • cRU AWM II A/B FT 1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent