Abonează-te la newsletter!
Ai nevoie de ajutor?
Urmărește-ne
Calitate fără compromisuri, în lumea întregă!
Meniu principal
Beneficiați de transport gratuit!
Coșul tău este momentan gol
Mărește Click pentru a mări / ÖLFLEX CHAIN 809 4G4Cablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de NordEconomisește 0Cod articol:1026737 Lungime/Unitate: 50m 50m 100m 500m Variantă 50m - 1.995,24 lei100m - 3.990,43 lei500m - 19.952,15 lei Preț (TVA incl.): Preț de vânzare1.995,24 lei / TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii Stoc: Disponibil la comandă Cantitate: Adaugă în coș Acest articol reprezintă o achiziție recurentă sau amânată. Continuând, îmi exprim acordul cu politica de anulare și vă autorizez să debitați automat metoda mea de plată la prețurile, frecvențele și datele precizate, până când comanda mea este onorată sau o anulez, dacă acest lucru este permis. Distribuie acest articol Descriere Cablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de NordÖLFLEX® CHAIN 809 - Cablu de forţă și comandă pentru utilizare versatilă în lanțuri port cablu, cu certificare UL/cUL AWM Basic Line Performance- curse sau accelerări moderate Certificat pentru piaţa SUA şi Canada, avantajos pentru producătorii orientaţi spre export Informații articol Articol nr.: 1026737 Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 4.0 Diametru exterior [mm]: 11.1 Index Cupru (kg/km): 160 Greutate (kg / km): 266 informații despre produs (PDF) Fișă tehnicăBeneficii Raport bun preţ - calitate Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje Domeniu de utilizare In lanț portcablu sau părţi în mişcare Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje Caracteristicile produsului Suprafaţă neaderentă Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene Descrierea produsului Conductor din liţe fine Izolație conductor: PVC Conductori torsadați, aşezaţi în straturi Bandă neţesută Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3 cUL AWM II A/B FT1 UL AWM Style 20886 UL File No. E63634 Construcție Vezi mai multe
Cablu de control super flexibil cu izolaţia conductorilor din PVC şi manta din PVC, certificat pentru America de Nord
TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii
Fișă tehnică