Conductor de forţă superflexibil ecranat, cu manta din PUR rezistent la abraziune și la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP - Conductor ecranat de forţă, rezistent la uleiuri, pentru condiții dure, pentru utilizare în lanț port cablu, cu certificare UL/cUL AWM.
Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
Ecranarea din cupru este conformă cu cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Domeniu de utilizare
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
În aplicații în care utilizarea cablurilor pentru motor cu mai mulți conductori ecranați este problematică din cauza spațiului limitat și a razelor minime de îndoire
Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Inflamabilitate:- Fără halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau /-25 Cat. D
Rezistență bună la condiții meteo, UV și uleiuri
Flexibil la temperaturi joase
Proiectat cu capacitate redusă
Conform protecţiei EMC
Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
Izolaţia conductorilor: amestec de TPE
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Cu certificare DNV GL
UL File No. E63634
SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1Canada: cUL AWM I/II A, FT1