Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
Domeniu de utilizare
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
Acest cablu poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde ceriţele de spaţiu sau rază minimă de îndoire crează probleme
Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Inflamabilitate:- Fără halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau /-25 Cat. D
Rezistență bună la condiții meteo, UV și uleiuri
Rezistență la abraziune și tăiere
Flexibil la temperaturi joase
Proiectat cu capacitate redusă
Descrierea produsului
Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
Izolaţia conductorilor: amestec de TPE
Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
Cu certificare DNV GL
UL File No. E63634
SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1Canada: cUL AWM I/II A, FT1