ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X1,5

Cod articol:1026514
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.344,96 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conductor de forţă superflexibil, cu manta din PUR rezistent la abraziune și la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord

ÖLFLEX® CHAIN 90 P - Cablu de alimentare rezistent la uleiuri, pentru condiții dure, utilizare în lanțuri de forță, cu certificare UL/cUL AWM.
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Pentru utilizare în interior sau în exterior
  • Caracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu
Informații articol
  • Articol nr.: 1026514
  • Secțiunea conductorului (mm²): 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.3
  • Culoarea conductorului: negru
  • Index Cupru (kg/km): 14.4
  • Greutate (kg / km): 48
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
Domeniu de utilizare
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Sisteme de testare în industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie
  • Pentru cablarea echipamentelor electrice și electronice în tablourile electrice
  • Acest conductor poate înlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minimă de îndoire sau gabaritul constituie o problemă
  • Concepute special pentru circuitele de forţă ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvență
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Inflamabilitate:- Fără halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau /-25 Cat. D
  • Rezistență bună la condiții meteo, UV și uleiuri
  • Rezistență la abraziune și tăiere
  • Flexibil la temperaturi joase
  • Proiectat cu capacitate redusă
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolaţia conductorilor: amestec de TPE
  • Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL File No. E63634
  • SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1Canada: cUL AWM I/II A, FT1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent