Descriere
Cabluri cu izolaţie reticulată cu raze X pentru aplicaţii cu cerinţe deosebite
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - cablu de conectare și de comandă cu omologare DNV GL, material rezistent la flacără conform IEC 60332-3, potrivit până la +125 °C- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Caracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu
- Cu certificare DNV GL
- Articol nr.: 1024303
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 0.5
- Diametru exterior [mm]: 7.5
- Index Cupru (kg/km): 24
- Greutate (kg / km): 86.45
- informații despre produs (PDF)
- Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni
- Nu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu
- Minimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
- Certificat pentru aplicaţii navale
- Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuţie utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru
- Pentru utilizarea in sistemele de monitorizare a traficului (semafoare) și în aer liber
- Cablarea bobinelor, electromagneţilor, pompelor, echipamentului electric
- Instalaţii de tratament termic, turnare sub presiune, instalaţii de condiţionarea aerului
- Pentru aplicații la exterior
- Comportamentul la foc:
- - Fără halogeni (IEC 60754-1)
- - Fără gaze corozive (IEC 60754-2)
- - Densitate redusă a fumului (IEC 61034-2)
- - Întârzierea propagării focului (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) şi NF-F 16-101 (Class C))
- - Toxicitate redusă (EN 50305)
- Fără propagarea focului, conform IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 şi IEC 60332-3-25 (răspândirea flăcării vertical pe un mănunchi de cabluri)
- Rezistenţa la ulei conform IEC 60227-1 (ST9) şi EN 50264-1 (EM104)
- Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie din poliolefină copolimer reticulată cu raze X
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolație exterioară: copolimer de poliolefină reticulată prin bombardare cu fascicul de electroni, negru
- Cu certificare DNV GL
- Bazat pe EN 50525-3-21 şi EN 50525-3-41