ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0,5

Cod articol:1024300
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.133,37 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu izolaţie reticulată cu raze X pentru aplicaţii cu cerinţe deosebite

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - Cablu de forţă și comandă fără halogeni, cu certificat GL, performanță specială în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru +125°C
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Caracteristici îmbunătăţite în caz de incendiu
  • GL - aprobat Germanischer Lloyd
Informații articol
  • Articol nr.: 1024300
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 6
  • Index Cupru (kg/km): 9.6
  • Greutate (kg / km): 38
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Certificat
Declarație de performanță

Beneficii
  • Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni
  • Nu susţine arderea, emisii reduse de gaze toxice in caz de incendiu
  • Minimizează daunele asupra clădirilor şi echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
  • Certificat pentru aplicaţii navale
Domeniu de utilizare
  • Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuţie utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru
  • Pentru utilizarea in sistemele de monitorizare a traficului (semafoare) și în aer liber
  • Cablarea bobinelor, electromagneţilor, pompelor, echipamentului electric
  • Instalaţii de tratament termic, turnare sub presiune instalaţii de condiţionarea aerului
  • Pentru aplicații la exterior
Caracteristicile produsului
  • Comportamentul la foc:- Fără halogeni (IEC 60754-1)- Fără gaze corozive (IEC 60754-2)- Densitate redusă a fumului (IEC 61034-2)- Întârzierea propagării focului (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) şi NF-F 16-101 (Class C))- Toxicitate redusă (EN 50305)
  • Fără propagarea focului, conform IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 şi IEC 60332-3-25 (răspândirea flăcării vertical pe un mănunchi de cabluri)
  • Rezistenţa la ulei conform IEC 60227-1 (ST9) şi EN 50264-1 (EM104)
  • Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie din poliolefină copolimer reticulată cu raze X
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolație exterioară: copolimer de poliolefină reticulată prin bombardare cu fascicul de electroni, negru
Norme de referință / aprobări
  • GL - aprobat Germanischer Lloyd
  • Bazat pe EN 50525-3-21 şi EN 50525-3-41
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent