Culoarea dungii extrudate marchează polaritatea pentru evitarea conectării inverse
Alternativa la acoperirea cu apă, de ex. prin nivel crescut al apelor în urma viiturilor
Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
Robust, împotriva impactului mecanic
Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu
Domeniu de utilizare
Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V la masă
Pentru cablarea între modulele solare și ca prelungire între șirul de module și invertorul DC/AC
În septembrie 2018 și pe baza etanșeității la apa AD8, acest produs a fost recomandat de Solartechnik Bayern pentru utilizare subterană, realizat de obicei prin conducte / conducte subterane (...) pentru aplicații fotovoltaice
Aplicaţii flexibile, sisteme PV integrate pentru clădiri
Este posibilă pozarea îngropată fără tub de protecţie la cel puţin 50 cm în sol ( 70 cm adâncime sub drumuri ), pe un strat de cel puţin 10 cm de nisip, alt strat de nisip de 10 cm peste cablu, acoperit cu plăci de masă plastică, şi bandă de avertizare (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
Caracteristicile produsului
Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/ VDE 0283-618, Anexa E, precum și rezistent la ozon conform EN 50396
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
XLWP = X-Linked + Water-Proof (contact permanent cu apă AD8 conform IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510, adâncime de imersie max. 1 m la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C a, dacă este posibil, apei statice),Izolatie reticulată cu raze X
Referitor la montaț îngropat: testului de rezistență mecanică la impact pentru conductor tip USE și USE-2 pentru cabluri [Underground Service Entrance Cables] conform UL 854, secțiunea 23
Rezistență bună la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
Culoare înveliș exterior: Complet negru sau negru cu dungi roșii sau albastre
Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
Norme de referință / aprobări
Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere