Doar un cablu de forță între convertizorul de frecvență și sistemul de feedback al motorului. În locul cablului de encoder, o pereche de date, conductori de semnal sau quad-uri preiau semnalizarea.
Mai puţine cabluri şi costuri de conectare reduse
Economie de spaţiu şi greutate mai mică datorită proiectării
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Sisteme de acționări electrice în automatizări
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Flexibil la temperaturi joase
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistență mare la uleiuri
OCS - One Cable Solution
Rezistență la abraziune și tăiere
Materiale fără halogen
Descrierea produsului
Conductori cu lițe foarte fine, respectiv fine, din cupru simplu sau cositorit
Izolație conductor: polipropilenă (PP)
Proiectare individuală în funcție de articol: Conductori de forță cu pereche sau perechi de control ecranate și perechi de date specifice, quad-uri sau conductori de semnal torsadați
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
UL AWM Style 21223 resp. 20233cRU AWM I/II A/B FT1