Doar un cablu de forță între convertizorul de frecvență și sistemul de feedback al motorului. În locul cablului de encoder, o pereche de date integrată specifică preia semnalizarea.
Mai puţine cabluri şi costuri de conectare reduse
Economie de spaţiu şi greutate mai mică datorită proiectării
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare la interior și la exterior
În roboți industriali, piese de mașini care își schimbă locul sau lanțuri portcablu
Echipament automat de manipulare
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Pentru utilizare în pachetele de tuburi ale brațului flexibil al roboților, precum și în roboții de paletat
Caracteristicile produsului
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistență mare la uleiuri
Proiectat cu capacitate redusă
Rezistență la abraziune și tăiere
Flexibil la temperaturi joase
Descrierea produsului
Lițe extra fine, conductor solid de cupru (conductori de forță și perechi de control) și 19-lițe, conductor de cupru cositorit (pereche de date)
Izolația conductorului: polipropilenă (PP), resp. fluor etilen propilenă (FEP)
Conductori de forță cu pereche de comandă ecranată separat și pereche de date torsadate împreună
Înfășurare cu folie specială
Ecran din liţe cositorite bobinate într-un strat elicoidal
Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Izolație din bandă PTFE
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
UL AWM Style 21223cRU AWM I/II A/B FT1
Proiectat pentru un număr de până la 5 milioane de cicluri de torsiune