Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
Doar un cablu de forță între convertizorul de frecvență și sistemul de feedback al motorului. În locul cablului de encoder, o pereche de date integrată specifică preia semnalizarea.
Uşor de instalat
Economie de spaţiu şi greutate mai mică datorită proiectării
Domeniu de utilizare
Sisteme de acționări electrice în automatizări
Pentru instalare fixă sau aplicații cu mișcări ocazionale
Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Caracteristicile produsului
Lungimea maximă a transmisiei DSL: 100m
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistent la ulei
Proiectat cu capacitate redusă
Model optimizat EMC
Descrierea produsului
Liţe fine din cupru pentru conductorii de forţă şi perechea de control şi 7 liţe cositorite pentru perechea de semnal
Izolație conductor: polipropilenă (PP)
Conductorii de forţă sunt torsadaţi împreună cu perechea ecranată de comandă şi perechea ecranată de date DSL . Perechea de comandă poate lipsi în anumite variante.
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară din PVC, portocalie (RAL 2003)