Doar un cablu de forță între convertizorul de frecvență și sistemul de feedback al motorului. În locul cablului de encoder, o pereche de date integrată specifică preia semnalizarea.
Mai puţine cabluri şi costuri de conectare reduse
Economie de spaţiu şi greutate mai mică datorită proiectării
Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Sisteme de acționări electrice în automatizări
In lanț portcablu sau părţi în mişcare
Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Caracteristicile produsului
Lungimea maximă a transmisiei DSL: 100m
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistent la ulei
Proiectat cu capacitate redusă
Materiale fără halogen
Descrierea produsului
Lițe extra fine, conductor solid de cupru (conductori de forță și perechi de control) și 19-lițe, conductor de cupru cositorit (pereche de date)
Izolație conductor: polipropilenă (PP)
Conductorii de forţă sunt torsadaţi împreună cu perechea ecranată de comandă şi perechea ecranată de date DSL . Perechea de comandă poate lipsi în anumite variante.
Bandă neţesută
Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3