ÖLFLEX CHAIN 896P 4G2,5

Cod articol:1023238
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.852,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu super flexibil, fără halogeni, cu capacitate scăzută şi manta din PUR rezistentă la ulei şi abraziune

ÖLFLEX® CHAIN 896 P - Cablu de alimentare pentru utilizare în lanțuri de tracțiune, în condiții dure de mediu, cu certificare UL/CSA AWM
  • Extended Line Performance- curse lungi sau accelerări ridicate
  • Rezistență ridicată la ulei
  • Tensiune nominală 0,6/1 kV
Informații articol
  • Articol nr.: 1023238
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 11
  • Index Cupru (kg/km): 96
  • Greutate (kg / km): 174
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE

Beneficii
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Durabilitate crescută pentru condiţii grele graţie mantalei exterioare din PUR
  • Permite deplasarea cu o viteză şi acceleraţie mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
  • Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
  • Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
  • Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
Domeniu de utilizare
  • aplicații în automatizari
  • In lanț portcablu sau părţi în mişcare
  • Circuitele ce forță ale mașinilor industriale
  • În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer
  • Pentru utilizare în masini de asamblare sau de manipulare
  • Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
  • Proiectat cu capacitate redusă
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
  • Materiale fără halogen
  • Flexibil până la -40°C
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe extrafine ( clasa 6 )
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Bandă neţesută
  • Izolaţie exterioară din poliuretan, negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3
  • UL File No. E63634
  • VDE - reg - no. 8661UL AWM Style 20234cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent