ÖLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(2x0,5)

Cod articol:1020130
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.349,00 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu ecranat pentru encoder, cu manta de PVC pentru instalații fixe - omologat

ÖLFLEX® SERVO 728 CY - cablu ecranat pentru codificatoare rotative pentru instalare fixă sau utilizare cu flexare ocazională, cu certificare UL/cUL AWM
  • Succesorul ÖLFLEX®SERVO 720 CY
  • Potrivit pentru o gamă largă de encodere
  • Proiectat cu capacitate redusă
Informații articol
  • Articol nr.: 1020130
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3x(2x0.14)+2x(0.5)
  • Diametru exterior [mm]: 9.0
  • Index Cupru (kg/km): 87
  • Greutate (kg / km): 140
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Subţire, optimizat pentru greutate şi volum
  • Uşor de instalat
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Potrivit pentru encodere şi resolvere produse de marile companii de profil
Domeniu de utilizare
  • Pentru pozare fixă, flexare ocazională
  • Pentru exterior doar in domeniul de temperatură specificat, cu protecţie UV
  • Encoderele incrementale analogice din servo-echipamente
  • Aplicaţii electrice de măsurare şi control
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
Caracteristicile produsului
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Atenuarea redusă asigură lungime detransmitere mai mare
  • Rezistent la ulei
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Conductori torsadați in straturi sau fascicule
  • Vezi fișa tehnică pentru mai multe detalii
  • Bandă neţesută
  • Izolaţie exterioară din PVC, verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
  • cUL AWM I/II A/B FT1
  • UL AWM Style 2464
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent