ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75)

Cod articol:1020072
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare3.587,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu servo cu capacitate redusă cu manta de PVC pentru instalații fixe - agrementat pentru America de Nord

Cablu servo ÖLFLEX® SERVO 719 pentru instalare fixă sau utilizare cu flexare ocazională, cu certificare UL/cUL AWM
  • Succesorul ÖLFLEX® SERVO 700
  • Proiectat cu capacitate redusă
Informații articol
  • Articol nr.: 1020072
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 1.5 + 2 x (2 x 0.75)
  • Diametru exterior în mm cca.: 11.6
  • Index Cupru (kg/km): 111.6
  • Greutate (kg / km): 203
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Un singur cablu pentru mai multe circuite
  • economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
Domeniu de utilizare
  • Pentru pozare fixă, flexare ocazională
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Procese tehnologice
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Imprimante
Caracteristicile produsului
  • Rezistent la ulei
  • Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Capacitate scăzută
Descrierea produsului
  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: polipropilenă (PP)
  • Perechile de control sunt ecranate individual şi sunt torsadate împreună cu conductorii de forţă cu pas scurt
  • Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
  • USA: UL AWM Style 2570Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent