Descriere
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insertul multifuncțional poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, începând cu industria constructoare de mașini și industria materialelor plastice, până la sistemele de iluminat și de sunet.- Şuruburi sigure pentru instalarea uşoară
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
- Articol nr.: 10190000
- Descriere articol: EPIC® H-BE 6 SS
- Tip contact: tată
- Conductor de protecție: da
- Numărul de contacte: 1 - 6
- Bucăţi / UA: 10
- informații despre produs (PDF)
- Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
- Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
- Aplicații feroviare- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
- Testat UL pentru utilizare în dulapuri electrice de comandă, conform cu UL 508/UL 2237
- Inginerie mecanică
- Industria de prelucrare a maselor plastice
- Tehnologie Sunet şi Lumină
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule