EPIC H-BS 6 BS/SO 7-12 DR

Cod articol:10171600
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare179,45 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Inserturi pentru curenţi mari

Insert pentru sarcini de curent de până la 35 A are 12 contacte și o conexiune cu șurub. Este adecvată pentru utilizare în construcția de mașini și instalații și în industria constructoare de mașini.
  • Insert standard pentru curent de max. 35 A
  • Aplicații feroviare
Informații articol
  • Articol nr.: 10171600
  • Descriere articol: H-BS 6 BS 7-12
  • Tip contact: mamă
  • Conductor de protecție: da
  • Numărul de contacte: 7 - 12
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru curenți până la 35 A
  • Terminație cu șurub pentru secțiunea conductorului de până la 6 mm²
  • Două inserturi H-BS 6 cu numerotări diferite, pentru o carcasă.
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Inginerie mecanică
  • Sisteme de drive
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent