EPIC H-BS 6 SS DR

Cod articol:10170000
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare238,89 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Inserturi pentru curenţi mari

Insertul standard este adecvat pentru sarcini de curent de până la 35 A și poate fi utilizat, de exemplu, în tehnologia de propulsie sau în cea a construcțiilor de mașini.
  • Insert standard pentru curent de max. 35 A
  • Aplicații feroviare
Informații articol
  • Articol nr.: 10170000
  • Descriere articol: H-BS 6 SS
  • Tip contact: tată
  • Conductor de protecție: da
  • Numărul de contacte: 1 - 6
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Pentru curenți până la 35 A
  • Terminație cu șurub pentru secțiunea conductorului de până la 6 mm²
  • Aplicații feroviare- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologice
  • Inginerie mecanică
  • Sisteme de drive
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent