ÖLFLEX SMART 108 5G0,5

Cod articol:10050099
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare394,28 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cel mai accesibil cablu de control cu izolaţie PVC, agrementat VDE

ÖLFLEX® SMART 108 - Cablu de comandă izolat cu PVC agrementat VDE, flexibil și numerotat, pentru diverse aplicații , 300/500 V, variantă îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției
  • Disponibil doar la lungime şi impachetare standard
Informații articol
  • Articol nr.: 10050099
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G0.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.2
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • Greutate (kg / km): 63
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • SMART: raport bun preţ / calitate – ÖLFLEX®SMART 108 are toate performanţele necesare unui cablu flexibil
  • SMART: prietenos cu mediul – stratul interior de izolaţie este făcut din PVC reciclat cu aceleaşi performanţe ridicate ca şi tipul TM2
Domeniu de utilizare
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
  • Dimensiunile principale disponibile, pentru alte dimensiuni vezi ÖLFLEX® CLASSIC 110
  • Pentru alte aplicaţii sau lungimi, vezi ÖLFLEX® CLASSIC 110
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
  • Rezistent la ulei : vezi fișa tehnică
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC TI2
  • Două straturi de izolație exterioară din PVC, TM2; la exterior gri-argintiu
Norme de referință / aprobări
  • VDE nr. înregistrare 8639
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent