Cablu de contrul ecranat, rezistent la uleiuri și foarte flexibil
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - Cablu de forţă şi comandă fără halogeni, HFFR, rezistent la uleiuri, ecranat și rezistent la temperaturi coborâte, pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Flexibilitate mare și rezistență la uleiuri
- Configuraţii cu sectiuni mai mari sunt disponibile la cerere.
Informații articol
- Articol nr.: 10035056
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.0
- Diametru exterior [mm]: 8.4
- Index Cupru (kg/km): 52.1
- Greutate (kg / km): 127
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Certificat
Declarație de performanță
Beneficii
- Manevrare şi instalarea uşoară datorită flexibilităţii ridicate
- Domeniu variat de aplicații datorită caracteristicilor excelente ale produsului
- Certificat pentru aplicaţii navale
Domeniu de utilizare
- Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren
- Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente şi utilaje industriale destinate pieţei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultaţi tabelul din anexa T29
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
- Potrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
- Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )
- Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
- Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
- Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1 (TM5) și UL OIL RES I și UL OIL RES II
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- UL Cable Flame Test
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolaţia conductorului: fără halogeni
- Izolație interioară fără halogeni, gri
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
- UL AWM style 21089
- Bazat pe EN 50525-3-11
- Bazat pe EN 50525-2-51
- Germanischer Lloyd (GL) certificat nr. 11 119-14 HH
Construcție