ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 N

Cod articol:10019854
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare12.134,11 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri de control fără halogen, rezistente la uleiuri și foarte flexibile

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - cablu de comandă, fără halogen, HFFR, rezistent la ulei, foarte flexibil și rezistent la frig de până la -30°C pentru aplicații multiple, Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (BauPVO) / CPR
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Flexibilitate mare și rezistență la uleiuri
  • Certificat VDE
Informații articol
  • Articol nr.: 10019854
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 25.0
  • Diametru exterior [mm]: 23.5
  • Index Cupru (kg/km): 960
  • Greutate (kg / km): 1442
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Certificat
Declarație de performanță

Beneficii
  • Manevrare şi instalarea uşoară datorită flexibilităţii ridicate
  • Domeniu variat de aplicații datorită caracteristicilor excelente ale produsului
  • Certificat pentru aplicaţii navale
Domeniu de utilizare
  • Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren
  • Potrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14
  • Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire şi de aer condiţionat Scene pentru spectacole
  • În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
  • Notă: pentru utilizarea cablurilor în echipamente şi utilaje industriale destinate pieţei din USA, conform cu NFPA 79 Ed. 2015, vă rugăm să consultaţi tabelul din anexa T29
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
  • Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1 (TM5) și UL OIL RES I și UL OIL RES II
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396
  • UL Cable Flame Test
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţia conductorului: fără halogeni
  • Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM style 21089
  • Bazat pe EN 50525-3-11
  • Bazat pe EN 50525-2-51
  • Germanischer Lloyd (GL) certificat nr. 11 119-14 HH
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent