KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN

Cod articol:0156503
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare6.736,50 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Izolat cu PVC - cu sau fără armătură de oțel sau folie de ecranare

Cabluri de extensie și de compensaţie, versiune cu perechi multiple - potrivit pentru măsurătorile de temperatură pentru controlul proceselor de fabricație
  • Versiunea SY - armătură împotriva solicitărilor mecanice. Versiunea ST - Ecranate împotriva interferențelor electromagnetice
Informații articol
  • Articol nr.: 0156503
  • Termocuple: NiCr/Ni
  • Descrierea produsului: DIN-KCA
  • Componentele cablului: PVC-PVC-S-PVC
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 8 x 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 13.8
  • Greutate (kg / km): 410
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Versiunea Y:- Conductor din lițe fine de aliaj- Izolație conductor PVC- Conductori torsadați în straturi- Izolație exterioară PVC
  • Versiunea SY:- Construcție ca versiunea Y- Adițional armătură din tresă de oțel galvanizat- Izolație exterioară PVC
  • Versiune ST:- Construcție ca versiunea Y- Conductori torsadați în perechi,perechi răsucite în straturi- Ecran din folie de Al + fir de drenă- Izolație exterioară PVC
  • Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:- PVC izolaţie de conductor- PVC izolaţie intermediară- S armătură de sărmă de oţel împletit- PVC izolaţie exterioară
  • Descriere pentru exemplul PVC-ST-PVC:- PVC izolaţie de conductor- ST folie ecran electrostatic- PVC izolaţie exterioară
  • Codificarea culorilorDIN 43710Conductorul negativ și izolația :Fe/CuNi: albastruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: albConductorul pozitiv: mereu roșuIEC 60 584Conductorul pozitiv și izolația :Fe/CuNi: negruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: portocaliuConductorul negativ: mereu alb
  • Cablu de extensie- sunt identificate cu X, ex. JX(Fe-CuNi)Cablu de compensaţie- sunt identificate cu C, ex. KCA ( NiCr-Ni)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent