ÖLFLEX HEAT 260 SC 28/7 AWG BK

Cod articol:0094001
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare368,72 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru utilizare in condițiile cele mai extreme

ÖLFLEX® HEAT 260 SC - Conductor cu liţe fine argintate izolat cu PTFE, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi între -190°C și +260°C
  • Performanţe chimice, termice şi electrice excelente
  • Economie de spaţiu, greutate mai mică
Informații articol
  • Articol nr.: 0094001
  • Nr. AWG și nr. De lite: 28 (7)
  • Diametru exterior [mm]: .89
  • Culoarea conductorului: negru
  • Index Cupru (kg/km): 0.9
  • Greutate (kg / km): 2
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
  • Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
  • Rezistență la fisurare în caz de fluctuații frecvente ale temperaturii ambiante
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
  • Zonele tipice de utilizare: - Inginerie aeronautică - Tehnologia de înaltă frecvență - Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate - Instrumente de măsură - Cuptoare și zidărie - Echipamente de încălzit și aparate de bucătărie - Fabricarea motoarelor electrice - Instalații în industria chimică
Caracteristicile produsului
  • ÖLFLEX® HEAT 260 cu PTFE ( politetrafluoretilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
  • Conductor de cupru arginat cu conductivitate sporită a stratului exterior ( efect pelicular ), uşor cositoribil
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductor de cupru argintat cu secţiunea AWG
  • Izolație conductor - PTFE
  • PTFE - politetrafluoretilenă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent