ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5

Cod articol:0091354
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.235,33 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Potrivit pentru temperatură ambianţă între -50 °C şi +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forţă din liţe de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C
  • Pentru utilizare în condiții fără umiditate
Informații articol
  • Articol nr.: 0091354
  • Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
  • Diametru exterior [mm]: 3.7
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • Greutate (kg / km): 34
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistenţă scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat
Domeniu de utilizare
  • Gama extinsă a temperaturii de lucru permite ca produsul să fie utilizat în aplicații în zone cu clasă termică C (>180°C).
  • Furnale și prelucrarea sticlei
  • Construcția centralelor electrice și chimice
  • Construcţia de motoare şi cuptoare
  • Iluminat, instrumente şi aparate industriale
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
  • Potrivit doar pentru medii uscate
  • ÖLFLEX® HEAT 650 SC şi ÖLFLEX® HEAT 1565 SC sunt recomandate dacă vârful de temperatură depăşeşte +350°C
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru nichelate
  • Izolația conductorului: tresă din fibră de sticlă impregnată, acoperită cu fibră de sticlă
  • Izolația conductorului de la 16 mm²: foiţă de MICA mica şi tresă din fibră de sticlă impregnată
  • Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent