ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G0,75

Cod articol:0091306
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.969,60 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri din politetrafluoretilenă pentru sarcini extreme

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC - Cablu de forţă şi comandă, izolat cu PTFE, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru un interval mare de temperatură, de la -190°C până la +260°C
  • Performanţe chimice, termice şi electrice excelente
  • Subţire şi uşor şi robust
Informații articol
  • Articol nr.: 0091306
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 4.4
  • Index Cupru (kg/km): 21.6
  • Greutate (kg / km): 47
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • economie de spaţiu la instalare
  • Rezistență la fisurare în caz de fluctuații frecvente ale temperaturii ambiante
  • Emisie redusă de gaze
  • Potrivit pentru cablarea senzorilor datorită proprietaţilor electrice şi mecanice foarte bune
Domeniu de utilizare
  • Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
  • Zonele tipice de utilizare:- Construcția cuptoarelor industriale- Topitorii- Industria chimică- Centrale electrice- Industria auto: secţia de vopsire- Elemente de încălzire- Prelucrarea maselor plastice- Centrale eoliene
  • ÖLFLEX® HEAT 260 s-a dovedit o soluţie fiabilă în medii grele, ex. Linii de vopsire
  • Sisteme de senzori, în câmp
Caracteristicile produsului
  • ÖLFLEX® HEAT 260 cu PTFE ( politetrafluoretilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru nichelate
  • Izolație conductor bazată pe PTFE
  • Conductorii torsadați împreună
  • Izolație exterioară bazată pe PTFE, neagră
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent