ÖLFLEX HEAT 260 GLS 7G1,5

Cod articol:0091124
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare12.400,57 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu izolație din teflon și armătură din oţel pentru stres mecanic sporit

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - Cablu izolat cu PTFE cu armătură din oţel stres mecanic ridicat, certificat GL, pentru construcția de nave și motoare diesel, până la +260°C
  • Performanțe termice și mecanice bune
  • Cablu în construcție robustă
  • GL - aprobat Germanischer Lloyd
Informații articol
  • Articol nr.: 0091124
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 101
  • Greutate (kg / km): 180
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Certificat

Beneficii
  • Tresă cu împletitură deasă din oțel galvanizat protejează împotriva deteriorarilor mecanice
  • Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
  • Certificare Germanischer Lloyd pentru utilizare la motoare Diesel navale
Domeniu de utilizare
  • Temperaturile ridicate extreme şi eforturile mecanice solicită cablurile special izolate şi armate
  • Aplicaţii principale:- construcţia de nave-sisteme de semnalizare-dispozitive de monitorizare-motoare diesel-cazane de abur-fabricare de turbine
  • Echipamente electronice pentru industrie, echipamente navale
Caracteristicile produsului
  • Rezistență mare la alungire și rezistență la rupere
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
  • Rezistență la fisurare în caz de fluctuații frecvente ale temperaturii ambiante
  • Rezistență dielectrică ridicată și rezistență mărită la abraziune
  • Potrivit doar pentru medii uscate
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru nichelate
  • Izolație conductor bazată pe PTFE
  • Conductorii torsadați împreună
  • Țesatură din fibre de sticlă impregnată
  • Tresă din oțel galvanizat
Norme de referință / aprobări
  • Germanischer Lloyd (GL)certificate no. 5449871 HH
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent