Descriere
Pentru cerințe de temperaturi foarte scazute sau foarte mari
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liţe fine cositorite izolat cu FEP, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C- Acum disponibil ca bobină
- Rezistenţă mecanică şi termică
- Economie de spaţiu, greutate mai mică
- Articol nr.: 0087000
- Secțiunea conductorului (mm²): 4
- Diametru exterior [mm]: 3.1
- m / rolă: 100
- Culoarea conductorului: verde/galben
- Index Cupru (kg/km): 38
- Greutate (kg / km): 45
- informații despre produs (PDF)
- Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
- Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
- Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate- Instrumente de măsură- Cuptoare și zidărie- Echipamente de încălzit și aparate de bucătărie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalații în industria chimică
- Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
- ÖLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
- Cu întârziere la propagarea flăcării
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţia de conductor FEP
- FEP = fluorinated ethylene propylene