ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,14 BK

Cod articol:0080001
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare193,30 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru cerințe de temperaturi foarte scazute sau foarte mari

ÖLFLEX® HEAT 205 SC - Conductor cu liţe fine cositorite izolat cu FEP, robust, rezistent la substanțe chimice, cu dimensiuni reduse, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte pentru temperaturi între -100°C și +205°C
  • Acum disponibil ca bobină
  • Rezistenţă mecanică şi termică
  • Economie de spaţiu, greutate mai mică
Informații articol
  • Articol nr.: 0080001
  • Secțiunea conductorului (mm²): .14
  • Diametru exterior [mm]: 1
  • m / rolă: 100
  • Culoarea conductorului: negru
  • Index Cupru (kg/km): 1.35
  • Greutate (kg / km): 2.6
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului şi al greutăţii
  • Rezistent la contactul cu cele mai multe medii foarte agresive chimic
Domeniu de utilizare
  • Zonele tipice de utilizare:- Tablouri electrice cu generare de temperaturi ridicate- Instrumente de măsură- Cuptoare și zidărie- Echipamente de încălzit și aparate de bucătărie- Fabricarea motoarelor electrice- Instalații în industria chimică
  • Pentru utilizarea în medii cu temperaturi de operare foarte mari, medii cu utilizare de agenți chimici, sau spații înguste
Caracteristicile produsului
  • ÖLFLEX® HEAT 205 cu FEP ( fluor etilen propilenă )- rezistenţă dovedită la acizi, solvenţi, lacuri, petrol, ulei şi alte substanţe chimice- greu de aprins- dielectric foarte bun, rezistenţă la abraziune- absorbţie redusă a apei- rezistent la microorganisme- aderenţă scăzută- rezistent la vreme şi ozon- hidrofob şi hidrofug- rezistent la azot lichid- rezistent la elongare, rezistent la rupere- rezistent la fluide hidraulice
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţia de conductor FEP
  • FEP = fluorinated ethylene propylene
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent