ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X4

Cod articol:0065107
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare853,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - Conductor siliconic acoperit cu împletitură din fibră de sticlă, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
  • Cu protecție din tresă de fibră de sticlă
Informații articol
  • Articol nr.: 0065107
  • Secțiunea conductorului (mm²): 4.0
  • Diametru exterior [mm]: 4.6
  • Index Cupru (kg/km): 38
  • Greutate (kg / km): 54
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
  • Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și transformatoarelor
  • ÖLFLEX®HEAT 180 SiZ este potrivit pentru alimentarea senzorilor electrici în sistemele solare moderne pentru apă caldă
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie pe bază de siliconi
  • Țesatură din fibre de sticlă impregnată
  • Alb, cu tresă din fibră de sticlă
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent