Descriere
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - Conductor siliconic acoperit cu împletitură din fibră de sticlă, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
- Cu protecție din tresă de fibră de sticlă
- Articol nr.: 0065106
- Secțiunea conductorului (mm²): 2.5
- Diametru exterior [mm]: 3.8
- Index Cupru (kg/km): 24
- Greutate (kg / km): 36
- informații despre produs (PDF)
- Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
- Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
- Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și transformatoarelor
- ÖLFLEX®HEAT 180 SiZ este potrivit pentru alimentarea senzorilor electrici în sistemele solare moderne pentru apă caldă
- Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
- Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie pe bază de siliconi
- Țesatură din fibre de sticlă impregnată
- Alb, cu tresă din fibră de sticlă