Descriere
Cabluri ecranate cu izolație de silicon cu aprobare pentru Anerica de Nord (recunoscul AWM)
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - Cablu ecranat de forţă şi comandă, cu izolaţii din silicon, aprobat UL/cUL-AWM pentru utilaje și instalaţii în America de Nord, potrivit pentru +180°C- MS = Multi-Standard pentru uz SUA şi Canada
- UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Articol nr.: 0046720
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 7 G 1.5
- Diametru exterior [mm]: 12.8
- Index Cupru (kg/km): 158.7
- Greutate (kg / km): 281
- informații despre produs (PDF)
- Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
- Construcția cu o manta mai groasă este conformă cu cerinţele testului la foc FT-1 şi este aprobat pentru conexiuni externe de aparate şi aplicaţii
- Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
- Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
- Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
- Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
- Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1
- Rezistență bună la hidroliză și UV
- Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
- Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2)
- O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
- Ecran din împletitură de cupru cositorit, cu folie intermediară de plastic bobinată
- Conductorii torsadați împreună
- Izolaţie exterioară pe bază de siliconi, neagră
- UL AWM 4476 and cUL AWM II A/BConstruction B, External wiring
- UL File No. E63634