ÖLFLEX HEAT 180 MS 12G1

Cod articol:0046617
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.431,01 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri siliconice certificate pentru America de Nord (recunoscut AWM)

ÖLFLEX® HEAT 180 MS - Cablu de forţă şi comandă, aprobat UL/cUL-AWM pentru utilizare în utilaje şi instalaţii tehnologice în America de Nord, potrivit pentru +180°C
  • MS = Multi-Standard pentru uz SUA şi Canada
  • UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0046617
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 1.0
  • Diametru exterior [mm]: 14.9
  • Index Cupru (kg/km): 115.2
  • Greutate (kg / km): 345
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
  • Construcția cu o manta mai groasă este conformă cu cerinţele testului la foc FT-1 şi este aprobat pentru conexiuni externe de aparate şi aplicaţii
  • Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
  • Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1
  • Rezistență bună la hidroliză și UV
  • Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
  • Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2)
  • O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
  • Conductorii torsadați împreună
  • Izolaţie exterioară pe bază de siliconi, neagră
Norme de referință / aprobări
  • UL AWM 4476 and cUL AWM II A/BConstruction B, External wiring
  • UL File No. E63634
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent