Cabluri siliconice certificate pentru America de Nord (recunoscut AWM)
ÖLFLEX® HEAT 180 MS - Cablu de forţă şi comandă, aprobat UL/cUL-AWM pentru utilizare în utilaje şi instalaţii tehnologice în America de Nord, potrivit pentru +180°C
MS = Multi-Standard pentru uz SUA şi Canada
UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 00466023
Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 0.5
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă maşini, echipamente şi utilaje
Construcția cu o izolație exterioară mai groasă este conformă cu cerinţele testului la foc FT-1 şi este aprobat pentru conexiuni externe de aparate şi aplicaţii
Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
Zonele tipice de utilizare:
- Prelucrarea sticlei și a oțelului
- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale
- Industria motoarelor electrice
- Construcția saunelor/solarelor
- Echipamente termice și de încălzire
- Iluminat
- Ventilație
- Sisteme de aer condiționat
- Galvanizare
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului conform IEC 60332-1-2, Cable Flame Test, CSA FT 1
Rezistență bună la hidroliză și UV
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze de coroziune (IEC 60754-2)
O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru cositorite
Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
Conductorii torsadați împreună
Izolaţie exterioară pe bază de siliconi, neagră
Norme de referință / aprobări
UL AWM 4476 and cUL AWM II A/BConstruction B, External wiring