Cabluri siliconice ecranate cu caracteristici mecanice crescute
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - Cablu ecranat de forţă şi comandă, cu izolaţii din silicon, rezistent la rupere și tăiere, destinat pentru echipamente şi instalaţii, potrivit pentru +180°C
- Calitatea dovedită a rezistentei la tăieturi a izolaţiei de tip EWKF
- Ecran de cupru compatibil EMC
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 0046308
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.0
- Diametru exterior [mm]: 9.7
- Index Cupru (kg/km): 55.7
- Greutate (kg / km): 142
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Durabilitate mai mare în aplicații dure, comparativ cu cablurile convenţionale din silicon
- Mantaua exterioară este rezistentă la zgâriere şi daune mecanice
- Datorită folosirii aditivilor în siliconul EWKF, nu este necesară versiune armată
- Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice
- Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
Domeniu de utilizare
- Domenii cu temperatură ambientală ridicată și ocazional solicitări mecanice
- Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
- Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
- Rezistență bună la hidroliză și UV
- Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
- EWKF: abreviere pentru rezistenţă la tăiere şi fără stropi la contact cu focul
- O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
- Izolaţie interioară pe bază de siliconi
- Ecran din împletitură de cupru cositorit, cu folie intermediară de plastic bobinată
- Izolație exterioară: EWKF pe bază de silicon, rezistent la tăiere, negru
- Conductorii torsadați împreună
Norme de referință / aprobăriConstrucție