ÖLFLEX HEAT 180 GLS 12G1,5

Cod articol:0046237
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare7.940,29 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri cu izolaţie de silicon şi cu armătură din oţel pentru stres mecanic sporit

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - Cablu de forţă şi comandă cu izolaţie din silicon, cu armătură din oțel, utilizat în utilaje, instalaţii tehnologice şi unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
  • Protejat împotriva sarcinilor termice și mecanice
Informații articol
  • Articol nr.: 0046237
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 15.4
  • Index Cupru (kg/km): 173
  • Greutate (kg / km): 433
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Tresă cu împletitură deasă din oțel galvanizat protejează împotriva deteriorarilor mecanice
  • Durabilitate mai mare în aplicații dure, comparativ cu cablurile convenţionale din silicon
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată și ocazional solicitări mecanice
  • Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Ciment și lucrări ceramice- Topitorii- Construcția navelor- Construcția cuptoarelor
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
  • Potrivit doar pentru medii uscate
  • O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
  • Conductorii torsadați împreună
  • Izolaţie exterioară pe bază de siliconi, roşu-maroniu
  • Acoperire cu fibră de sticlă
  • Tresă din oțel galvanizat
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent