ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 16G1,5

Cod articol:0046117
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare9.847,46 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri siliconice cu caracteristici mecanice îmbunătăţite

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - Cablu de forţă şi comandă, cu izolaţii din silicon din silicon, rezistent la rupere și tăiere, destinat pentru utilaje, instalaţii și dispozitive, potrivit pentru +180°C
  • Calitatea dovedită a rezistentei la tăieturi a izolaţiei de tip EWKF
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0046117
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 16 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 17.1
  • Index Cupru (kg/km): 230.4
  • Greutate (kg / km): 424
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Durabilitate mai mare în aplicații dure, comparativ cu cablurile convenţionale din silicon
  • Compușii din silicon cu rezistență sporită la rupere și frecarea de muchii reduc deteriorarea cauzată de factorii mecanici
  • Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
  • Datorită folosirii aditivilor în siliconul EWKF, nu este necesară versiune armată
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată și ocazional solicitări mecanice
  • Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
  • Rezistență bună la hidroliză și UV
  • Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
  • EWKF: abreviere pentru rezistenţă la tăiere şi fără stropi la contact cu focul
  • O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolația conductorului: bazată pe silicon EWKF
  • Conductorii torsadați împreună
  • Izolație exterioară: EWKF pe bază de silicon, rezistent la tăiere, negru
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-83
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent