ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G0,75

Cod articol:00460033
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare576,31 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cabluri siliconice cu domeniu de temperatură extins

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Cablu de forţă și comandă izolat cu silicon, utilizat în utilaje, construcția de centrale și de unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
  • Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
  • La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 00460033
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 G 0.75
  • Diametru exterior [mm]: 7.6
  • Index Cupru (kg/km): 28.8
  • Greutate (kg / km): 89
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
  • Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
  • Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
  • Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
  • Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
  • O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolaţie exterioară pe bază de siliconi, roşu-maroniu
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe EN 50525-2-83
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent