Cabluri siliconice cu domeniu de temperatură extins
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Cablu de forţă și comandă izolat cu silicon, utilizat în utilaje, construcția de centrale și de unelte, pentru temperaturi maxime de +180°C
- Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
- La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 0046001
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 X 0.75
- Diametru exterior [mm]: 6.4
- Index Cupru (kg/km): 14.4
- Greutate (kg / km): 59
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Flexibilitatea simplifică instalarea acolo unde spaţiul este limitat
- Are proprietăți de izolare după ardere datorită cenușii de SiO2 rămase pe conductor
Domeniu de utilizare
- Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp
- Zonele tipice de utilizare:- Prelucrarea sticlei și a oțelului- Echipamente de panificaţie și cuptoare industriale- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Echipamente termice și de încălzire- Iluminat- Ventilație- Sisteme de aer condiționat- Galvanizare
Caracteristicile produsului
- Fără halogen (IEC 60754-1), fără gaze corozive (IEC 60754-2), cu întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2)
- Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice
- O ventilare adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolaţie de conductor pe bază de siliconi
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţie exterioară pe bază de siliconi, roşu-maroniu
Norme de referință / aprobăriConstrucție